(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa NX-25 Lead 25 End

Fresa NX-25 Lead 25 End
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NX25-0.5
NX25-0.6
NX25-0.7
NX25-0.8
NX25-0.9
NX25-1
NX25-1.1
NX25-1.2
NX25-1.3
NX25-1.4
NX25-1.5
NX25-1.6
NX25-1.7
NX25-1.8
NX25-1.9
NX25-2
NX25-2.1
NX25-2.2
NX25-2.3
NX25-2.4
NX25-2.5
NX25-2.6
NX25-2.7
NX25-2.8
NX25-2.9
NX25-3
NX25-3.1
NX25-3.2
NX25-3.3
NX25-3.4
NX25-3.5
NX25-3.6
NX25-3.7
NX25-3.8
NX25-3.9
NX25-4
NX25-4.1
NX25-4.2
NX25-4.3
NX25-4.4
NX25-4.5
NX25-4.6
NX25-4.7
NX25-4.8
NX25-4.9
NX25-5
NX25-5.1
NX25-5.2
NX25-5.3
NX25-5.4
NX25-5.5
NX25-5.6
NX25-5.7
NX25-5.8
NX25-5.9
NX25-6
NX25-6.1
NX25-6.2
NX25-6.3
NX25-6.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.5440901-00025-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.6440901-00025-00060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.7440901-00025-00070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8440901-00025-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.90.9440901-00025-00090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11440901-00025-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11.1440901-00025-00110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2440901-00025-00120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31.3440901-00025-00130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41.4440901-00025-00140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5440901-00025-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.6440901-00025-00160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.71.7440901-00025-00170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.8440901-00025-00180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.91.9440901-00025-00190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22440901-00025-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.12.1440901-00025-00210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.22.2440901-00025-00220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.32.3440901-00025-00230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.42.4440901-00025-00240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.5440901-00025-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.62.6640901-00025-00260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.72.7640901-00025-00270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.82.8640901-00025-00280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.92.9640901-00025-00290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33640901-00025-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.13.1640901-00025-00310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23.2640901-00025-00320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.33.3640901-00025-00330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.43.4640901-00025-00340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53.5640901-00025-00350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.63.6640901-00025-00360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.73.7640901-00025-00370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.83.8640901-00025-00380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.93.9640901-00025-00390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44640901-00025-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.14.1645901-00025-00410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.24.2645901-00025-00420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.34.3645901-00025-00430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.44.4645901-00025-00440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54.5645901-00025-00450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.64.6645901-00025-00460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.74.7645901-00025-00470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.84.8645901-00025-00480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.94.9645901-00025-00490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55645901-00025-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.15.1650901-00025-00510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25.2650901-00025-00520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.35.3650901-00025-00530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.45.4650901-00025-00540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55.5650901-00025-00550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.65.6650901-00025-00560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.75.7650901-00025-00570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.85.8650901-00025-00580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.95.9650901-00025-00590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66650-01-00025-00600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.16.1855901-00025-00610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.26.2855901-00025-00620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.36.3855901-00025-00630
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.46.4855901-00025-00640

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico