(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MSBH345 Molino de extremo de bola de 3 flautas para alta dureza

MSBH345 Molino de extremo de bola de 3 flautas para alta dureza
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 3
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01
· Diámetro del enlace (d) (mm): 6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSBH345-R0.5
MSBH345-R1
MSBH345-R1.5
MSBH345-R2
MSBH345-R2.5
MSBH345-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.56008-00607-00050112゚
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

136008-00607-00100212゚
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.556008-00607-00150312゚
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

267008-00607-00200412゚
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.587008-00607-00250512゚
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3108008-00607-003006-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Precisión R(µm) 0.01~-0.01
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico