(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vástago corto MACH225SF, para procesamiento de alta velocidad y alta dureza, fresa de extremo de bola (para inserto térmico)

Vástago corto MACH225SF, para procesamiento de alta velocidad y alta dureza, fresa de extremo de bola (para inserto térmico)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiAlN
· Con/sin torsión: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MACH225SF-R0.1
MACH225SF-R0.2
MACH225SF-R0.3
MACH225SF-R0.4
MACH225SF-R0.5
MACH225SF-R0.6
MACH225SF-R0.75
MACH225SF-R1
MACH225SF-R1.5
MACH225SF-R2
MACH225SF-R2.5
MACH225SF-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
(l2) Longitud del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2350.540.005~-0.00508-00554-010110.20.17528.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.435140.005~-0.00508-00554-020110.40.36527.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6351.540.01~-0.0108-00554-030110.60.5627.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.835240.01~-0.0108-00554-040110.80.7627.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51402.540.01~-0.0108-00554-0501110.9532.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.240340.01~-0.0108-00554-060111.21.1531.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5403.840.01~-0.0108-00554-075111.51.4531.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1240540.01~-0.0108-00554-1001121.9430.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5340840.01~-0.0108-00554-1501132.8528.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24401060.01~-0.0108-00554-2001243.824.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55451260.01~-0.0108-00554-2501254.830.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36451560.01~-0.0108-00554-3001265.729

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico