(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro del enlace (d) (mm): 4
· Con/sin torsión: NA
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SFB200-R0.1 |
SFB200-R0.2 |
SFB200-R0.3 |
SFB200-R0.4 |
SFB200-R0.5 |
SFB200-R0.6 |
SFB200-R0.7 |
SFB200-R0.8 |
SFB200-R0.9 |
SFB200-R0.25 |
SFB200-R0.75 |
SFB200-R1 |
Cargando…
Modelo | Pelota | Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Diámetro del enlace (d)(mm) | 4 | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove |
Con / sin torsión | NA | (γ) ángulo del cuello(°) | 12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente