(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SSF120 CBN Super Surface End Mill (Números de pieza)

SSF120 CBN Super Surface End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: R ultrapequeña
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Longitud total (L) (mm): 50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSF120-0.2
SSF120-0.3
SSF120-0.4
SSF120-0.5
SSF120-0.6
SSF120-0.8
SSF120-1
SSF120-1.5
SSF120-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(R) Radio de esquina
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
Código del fabricante A(l2) Longitud efectiva 2
(mm)
(d3) Diámetro de la garganta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.10.50.050.1801-00470-00020A4.91.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.150.750.050.2801-00470-00030A51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.210.050.3701-00470-00040A51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.251.250.050.4601-00470-00050A5.11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.31.50.050.5601-00470-00060A5.11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.420.050.7601-00470-00080A5.41.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52.50.10.9501-00470-00100A7.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.753.80.11.4501-00470-00150B--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2150.11.9401-00470-00200B--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 1 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Longitud total (L)(mm) 50
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Micro R Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
(γ) ángulo del cuello(°) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico