(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos cónicos: acero de alta velocidad, uso de orificio pasante/orificio ciego, SPT-NPSF (Números de pieza)

Machos de roscar para tubos cónicos: acero de alta velocidad, uso de orificio pasante/orificio ciego, SPT-NPSF
  • Descuento por volumen

Se utiliza para procesar roscas hembra paralelas para roscas de tubería cónicas y roscas hembra para roscas de tubería paralelas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPT-NPSF-1/16-27

 
Número de Parte
SPT-NPSF-1/16-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Paralelo para tuberías Nominal NPS1/16 Paso, número de subprocesos(mm) 27
Hilos de chaflán 4P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 55 Exactitud ANSI G
Diámetro del vástago(mm) 8 Número de surcos 4 Longitud de la rosca(mm) 18
Herramienta no. 23801

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPT-NPSF-1/16-27 de la serie Machos de roscar para tubos cónicos: acero de alta velocidad, uso de orificio pasante/orificio ciego, SPT-NPSF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico