(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos cónicos - estriado en espiral, para aceros inoxidables, SUS-SFT-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos - estriado en espiral, para aceros inoxidables, SUS-SFT-TPT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: grifo de tubo
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de trabajo: acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SUS-SFT-TPT-1/2-14
SUS-SFT-TPT-1/4-19
SUS-SFT-TPT-1/8-28
SUS-SFT-TPT-1/16-28
SUS-SFT-TPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Posición del diámetro de referencia
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/2148018435258309164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/4196211428218309162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/828558319138309161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/162855831810.18309160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/8196514428218309163

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico