(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipos de hilo: Tubería paralela
· Tamaño de rosca (nominal): 1-¦-11, 1/2-14, 1/4-19, 1/8-28, 3/4-14, 3/8-19
· Número de roscas achaflanadas (Lcf): 3.5P
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Material de trabajo: Latón (bs), fundición de latón (BsC), bronce (PB), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), fundición (FC), fundición dúctil (FCD), fundición de aleación de zinc. (ZDC)
· Modelo de grifo: grifo de tubo
· Modelo de orificio: Para agujeros ciegos, para agujeros pasantes
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tornillo paralelo para tubería (duro) CT-PS, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TCPS02K |
TCPS04 |
TCPS06 |
TCPS08Q |
TCPS12Q |
TCPS16U |
Cargando…
Tipos de tornillo | Paralelo para tuberías | Hilos de chaflán | 3.5P | Tipo de material de herramienta | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) | Tap Type | Grifo para tuberías | Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | NA | Clase | Ⅱ | A | v |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente