(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar para tubos cónicos - acero rápido, vástago largo, LT-SUS-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos - acero rápido, vástago largo, LT-SUS-TPT
  • Descuento por volumen

Es adecuado para materiales difíciles de cortar, como el acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LT-SUS-TPT-1/2-14X150
LT-SUS-TPT-1/4-19X100
LT-SUS-TPT-1/4-19X120
LT-SUS-TPT-1/4-19X150
LT-SUS-TPT-1/8-28X100
LT-SUS-TPT-1/8-28X120
LT-SUS-TPT-1/8-28X150
LT-SUS-TPT-3/8-19X100
LT-SUS-TPT-3/8-19X120
LT-SUS-TPT-3/8-19X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/21415018358309219
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

R1/41910011288309208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/41912011288309209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/41915011288309210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8281008198309204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8281208198309205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8281508198309206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81910014288309213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81912014288309214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81915014288309215

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Carburo
Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Número de surcos 4 Tratamiento de superficies Oxidante Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico