(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos cónicos - acero rápido, recubierto de TiN, TIN-TPT (Números de pieza)

Machos de roscar para tubos cónicos - acero rápido, recubierto de TiN, TIN-TPT
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen

Se aplica un recubrimiento de TiN excelente en resistencia a la soldadura y a la abrasión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TIN-TPT-1/2-14
TIN-TPT-1/4-19
TIN-TPT-1/8-28
TIN-TPT-1-11
TIN-TPT-3/4-14
TIN-TPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/21480183523464
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

R1/41962112823462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8285581923461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11195264523468
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/41485233523466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81965142823463

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Exactitud JIS2
Número de surcos 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico