(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido, uso de orificio pasante, EX-SS-POT

Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido, uso de orificio pasante, EX-SS-POT
  • Descuento por volumen

Ideal para golpear placas delgadas de acero blando (agujeros pasantes) con una resistencia a la tracción de 700 N/mm² o menos. Se obtiene una hermosa superficie acabada ya que la generación de perforaciones y bigotes, destellos o astillamiento se puede minimizar al mínimo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EX-SS-POT-OH2-M2X0.4
EX-SS-POT-OH2-M2.3X0.4
EX-SS-POT-OH2-M2.5X0.45
EX-SS-POT-OH2-M2.6X0.45
EX-SS-POT-OH3-M3X0.5
EX-SS-POT-OH3-M3.5X0.6
EX-SS-POT-OH3-M5X0.8
EX-SS-POT-OH3-M6X1
EX-SS-POT-OH3-M8X1.25
EX-SS-POT-OH4-M10X1.5
EX-SS-POT-OH4-M10X1.25
EX-SS-POT-OH4-M12X1.5
EX-SS-POT-OH4-M12X1.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M20.440OH2-312-17714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.442OH2-313-17716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4544OH2-314-17718
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4544OH2-314-17720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546OH319411Disponible17722
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.648OH320413Disponible17725
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M50.860OH3245.516Disponible17728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162OH329619-17730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570OH3376.222-18980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575OH441724-18983
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575OH441724-18984
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582OH4488.529Disponible18988
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582OH4488.529Disponible18987
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Número de surcos 2
Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico