(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar en espiral - machos sincronizados para aluminio, HS-AL-RFT

Machos de roscar en espiral - machos sincronizados para aluminio, HS-AL-RFT
  • Descuento por volumen

Exclusivamente para máquinas con un mecanismo de alimentación de plomo completo, es capaz de roscar hembras de aluminio y aleación de aluminio de alta velocidad y alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HS-AL-RFT-M2X0.4
HS-AL-RFT-M2.6X0.45
HS-AL-RFT-M3X0.5
HS-AL-RFT-M4X0.7
HS-AL-RFT-M5X0.8
HS-AL-RFT-M6X1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M20.440OH2-3128305002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4544OH2-3148305008
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M30.546OH3194118305010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752OH3216138305014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860OH3246168305018
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M6162OH3296198305022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 6P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Número de surcos 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico