(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas de roscar - metal duro con agujero de aceite, recubierto de TiAlN, DR-O-PNAC, serie de cortadores Planet (Números de pieza)

Fresas de roscar - metal duro con agujero de aceite, recubierto de TiAlN, DR-O-PNAC, serie de cortadores Planet
  • Descuento por volumen

Una herramienta compuesta capaz de perforar piloto + biselado + roscado hembra, que elimina la necesidad de intercambiar herramientas, reduce el tiempo entre mecanizados y mejora la productividad

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DR-O-PNAC-M12X1.75-2D

 
Número de Parte
DR-O-PNAC-M12X1.75-2D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la caña
(mm)
Diámetro de chaflán Diámetro del cuello
(mm)
Diámetro del taladro Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75899.927.4164812.313.510.322.98330536

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Cortador de hilo Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiAlN Número de surcos 2 Saliente Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DR-O-PNAC-M12X1.75-2D de la serie Fresas de roscar - metal duro con agujero de aceite, recubierto de TiAlN, DR-O-PNAC, serie de cortadores Planet.

Products like this...

Número de Parte
DR-O-PNAC-M10X1.5-2D
DR-O-PNAC-M6X1-2D
DR-O-PNAC-M8X1.25-2D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la caña
(mm)
Diámetro de chaflán Diámetro del cuello
(mm)
Diámetro del taladro Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101798.223.7124510.3118.519.68330524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61624.814.78366.37512.18330500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25756.518.510408.396.815.18330512

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico