(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con ranura en espiral - ranura en espiral de carburo, OT-SFT (Números de pieza)

Machos de roscar con ranura en espiral - ranura en espiral de carburo, OT-SFT
  • Descuento por volumen

Ideal para roscar una gran cantidad de agujeros ciegos con máquinas automáticas de alta precisión, etc. en aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, aleaciones de cobre, termoplásticos, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OT-SFT-OH3-1.5P-M3X0.5
OT-SFT-OH3-1.5P-M4X0.7
OT-SFT-OH3-1.5P-M5X0.8
OT-SFT-OH3-1.5P-M6X1
OT-SFT-OH3-2.5P-M3X0.5
OT-SFT-OH3-2.5P-M4X0.7
OT-SFT-OH3-2.5P-M5X0.8
OT-SFT-OH3-2.5P-M6X1
OT-SFT-OH4-1.5P-M8X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M10X1.5
OT-SFT-OH4-1.5P-M10X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.5
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.75
OT-SFT-OH4-2.5P-M8X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M10X1.5
OT-SFT-OH4-2.5P-M10X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.5
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M30.51.5P46OH319411Disponible8315255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71.5P52OH321513Disponible8315261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81.5P60OH3245.516Disponible8315267
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611.5P62OH329619Disponible8315273
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52.5P46OH319411-8315254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72.5P52OH321513-8315260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82.5P60OH3245.516-8315266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612.5P62OH329619-8315272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251.5P70OH4-6.222Disponible8315285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.51.5P75OH4-724Disponible8315297
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.251.5P75OH4-724Disponible8315303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.51.5P82OH4-8.529Disponible8315321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.251.5P82OH4-8.529Disponible8315327
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.751.5P82OH4-8.529Disponible8315315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252.5P70OH4-6.222-8315284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52.5P75OH4-724-8315296
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.252.5P75OH4-724-8315302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.52.5P82OH4-8.529-8315320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.252.5P82OH4-8.529-8315326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.752.5P82OH4-8.529-8315314

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico