(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar con ranura en espiral - uso general, oxidados, EX-H-SFT

Machos de roscar con ranura en espiral - uso general, oxidados, EX-H-SFT
  • Descuento por volumen

Utilizado para perforar agujeros ciegos. Para acero al carbono, aleación de acero y metal no ferroso, esto es adecuado para cortar materiales donde el desecho de metal forma una bobina continua.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-H-SFT-OH2-M16X1.5
EX-H-SFT-OH3-M5X0.8
EX-H-SFT-OH3-M24X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595OH25212.5332-18657
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860OH3245.5316Disponible18621
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M243120OH36619445-18679

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Fundición de acero (SC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico