(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, vástago largo, EX-LT-SUS-SFT

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, vástago largo, EX-LT-SUS-SFT
  • Descuento por volumen

Adecuado para agujeros ciegos para acero inoxidable, acero resistente al calor, acero al níquel cromo manganeso, etc. Muy adecuado para materiales como acero al carbono, acero aleado, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-LT-SUS-SFT-M8X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25376.22215920
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M101.54172415929

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 150
Exactitud OH3 Número de surcos 3 Tratamiento de superficies Oxidante
Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico