(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, EX-SUS-SFT (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, EX-SUS-SFT
  • Descuento por volumen

Adecuado para agujeros ciegos para acero inoxidable, acero resistente al calor, acero al níquel cromo manganeso, etc. Muy adecuado para materiales como acero al carbono, acero aleado, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX-SUS-SFT-OH4-M24X3

 
Número de Parte
EX-SUS-SFT-OH4-M24X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM243120OH46619445-24202

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tratamiento de superficies Oxidante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX-SUS-SFT-OH4-M24X3 de la serie Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, EX-SUS-SFT.

Products like this...

Número de Parte
EX-SUS-SFT-OH2-NO5-40UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO6-32UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO8-36UNF
EX-SUS-SFT-OH3-1/2-13UNC
EX-SUS-SFT-OH4-M27X3
EX-SUS-SFT-W5/16-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

UnificadoNo5UN4046OH2194311Disponible15306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo6UN3248OH2214313Disponible15310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo8UN3652OH2215313Disponible15315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1/2UN1385OH3489329-15342
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM273130OH47120445-24206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

WhitworthW5/161870OH3-6.1-22-24474

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico