(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo con recubrimiento WXL (tipo largo de desbaste) CARRETE WH

Fresa de extremo con recubrimiento WXL (tipo largo de desbaste) CARRETE WH
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste HSS de última generación que puede cortar en una amplia gama: seca y húmeda.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WH-REEL-10
WH-REEL-12
WH-REEL-14
WH-REEL-15
WH-REEL-16
WH-REEL-18
WH-REEL-20
WH-REEL-22
WH-REEL-25
WH-REEL-28
WH-REEL-30
WH-REEL-32
WH-REEL-35
WH-REEL-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10454101008408710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12534121108408712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14534121108408714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15534121158408715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16634161258408716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18634161258408718
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20754201408408720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22755201408408722
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25905251708408725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28905251708408728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30906251708408730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321066322008408732
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351066322008408735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401256322208408740

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies WXL recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico