(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S- αH S Recubrimiento α Nick Tipo duro

S- αH S Recubrimiento α Nick Tipo duro
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de tipo de paso duro con recubrimiento de TiCN. Ideal para corte de surcos de alta resistencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-AH-5
S-AH-6
S-AH-6.5
S-AH-7
S-AH-7.5
S-AH-8
S-AH-8.5
S-AH-9
S-AH-10
S-AH-10.5
S-AH-11
S-AH-11.5
S-AH-12
S-AH-12.5
S-AH-13
S-AH-13.5
S-AH-14
S-AH-14.5
S-AH-15
S-AH-15.5
S-AH-16
S-AH-16.5
S-AH-17
S-AH-17.5
S-AH-18
S-AH-18.5
S-AH-19
S-AH-19.5
S-AH-20
S-AH-21
S-AH-22
S-AH-23
S-AH-24
S-AH-25
S-AH-26
S-AH-28
S-AH-29
S-AH-30
S-AH-32
S-AH-35
S-AH-40
S-AH-45
S-AH-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

584655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6104655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5124865
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7124865
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.5124865
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8124865
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.51541075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

91541075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101841080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.51841285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

111841285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.51841285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

122241290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.52241290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

132241290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.52241290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

142241290
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.525416100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1525416100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.525416100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1630416100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16.530416100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1730416100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.530416100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1830416100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18.530416100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1935420110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.535420110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2035420110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2135420110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2235420110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2335420110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2445425125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2545425125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2645425125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2845425125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2945425125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3045425125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3250432130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3555632135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4060632140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4565642155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5075642165

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico