(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Recubrimiento de TiN, fresa de extremo (vástago largo de desbaste, tipo corto de paso fino) TIN-LS-RESF

Recubrimiento de TiN, fresa de extremo (vástago largo de desbaste, tipo corto de paso fino) TIN-LS-RESF
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste con recubrimiento de TiN. Forma de hoja para enfatizar el rendimiento de descarga de viruta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TIN-LS-RESF-6
TIN-LS-RESF-7
TIN-LS-RESF-8
TIN-LS-RESF-10
TIN-LS-RESF-12
TIN-LS-RESF-14
TIN-LS-RESF-15
TIN-LS-RESF-16
TIN-LS-RESF-18
TIN-LS-RESF-20
TIN-LS-RESF-22
TIN-LS-RESF-25
TIN-LS-RESF-28
TIN-LS-RESF-30
TIN-LS-RESF-32
TIN-LS-RESF-35
TIN-LS-RESF-40
TIN-LS-RESF-45
TIN-LS-RESF-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados68071356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7143Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados88071357
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8173Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados88571358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10223Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1010071360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12263Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1211071362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14263Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1211071364
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15263Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1612071365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16323Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1612571366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18323Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1612571368
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20383Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2014071370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22383Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2014071372
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25454Avión / Lado / Ranura2516071375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28454Avión / Lado / Ranura2516071378
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30454Avión / Lado / Ranura2516071380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32534Avión / Lado / Ranura2517071382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35536Avión / Lado / Ranura3217571385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40636Avión / Lado / Ranura3218571390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45636Avión / Lado / Ranura3218571395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50756Avión / Lado / Ranura4221071400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Revestimiento Estaño Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico