(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de desbaste y acabado (tipo corto) RFES

Fresa de desbaste y acabado (tipo corto) RFES
  • Descuento por volumen

La fresa de desbaste y acabado presenta una forma de cuchilla trapezoidal única derivada de la consideración para el corte de acabado y el corte pesado. Nick perpendicular al eje que soporta cortes pesados y cuenta con una gran resistencia de la punta de la cuchilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RFES-6
RFES-7
RFES-8
RFES-10
RFES-12
RFES-14
RFES-15
RFES-16
RFES-18
RFES-20
RFES-22
RFES-25
RFES-28
RFES-30
RFES-32
RFES-35
RFES-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615465681606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720485681607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820486381608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254107081610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12324128081612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14324128081614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15364169081615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16364169081616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184041610081618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204542011081620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224552011081622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255052512581625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285652512581628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

306362514081630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326362514081632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

357063216081635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

407063216081640

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Enlace Recto Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico