(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo con recubrimiento WXL (tipo medio de desbaste) WH-REEN

Fresa de extremo con recubrimiento WXL (tipo medio de desbaste) WH-REEN
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste HSS de última generación que puede cortar en una amplia gama: seca y húmeda.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WH-REEN-6
WH-REEN-7
WH-REEN-8
WH-REEN-9
WH-REEN-10
WH-REEN-11
WH-REEN-12
WH-REEN-13
WH-REEN-14
WH-REEN-15
WH-REEN-16
WH-REEN-17
WH-REEN-18
WH-REEN-19
WH-REEN-20
WH-REEN-21
WH-REEN-22
WH-REEN-23
WH-REEN-24
WH-REEN-25
WH-REEN-26
WH-REEN-27
WH-REEN-28
WH-REEN-30
WH-REEN-32
WH-REEN-35
WH-REEN-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61646808408656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720410808408657
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

825410858408658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

925410858408659
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10324101008408660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11324121008408661
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12404121108408662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13404121108408663
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14404121108408664
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15404121208408665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16484161258408666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17484161258408667
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18484161258408668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19484161258408669
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20564201408408670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21564201408408671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22565201408408672
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23565201408408673
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24675251608408674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25675251608408675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26675251608408676
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27675251608408677
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28675251608408678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30676251608408680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32806321808408682
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35806321808408685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40956322008408690

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies WXL
Detalles de revestimiento WXL

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico