(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de paso fino largo XPM VP-RELF

Tipo de paso fino largo XPM VP-RELF
  • Descuento por volumen

Polvo HSS XPM serie de cuchillas de desbaste largas con recubrimiento en V.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP-RELF-10
VP-RELF-12
VP-RELF-14
VP-RELF-15
VP-RELF-16
VP-RELF-18
VP-RELF-20
VP-RELF-22
VP-RELF-25
VP-RELF-28
VP-RELF-30
VP-RELF-32
VP-RELF-35
VP-RELF-40
VP-RELF-45
VP-RELF-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10454101008456660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12534121108456662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14534121108456664
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15534161158456665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16634161258456666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18634161258456668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20754201408456670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22755201408456672
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25905251708456675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28905251708456678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30906251708456680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321066322008456682
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351066322008456685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401256322208456690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451256422258456695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501506422508456700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies V recubierto
Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico