(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Revestimiento en V XPM End Mill (2-Flauta Long Type) V-XPM-EDL (Números de pieza)

Revestimiento en V XPM End Mill (2-Flauta Long Type) V-XPM-EDL
  • Descuento por volumen

Hecho de polvo recubierto V HSS XPM. Proporciona una excelente nitidez y una vida útil estable de la herramienta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-XPM-EDL-3
V-XPM-EDL-4
V-XPM-EDL-5
V-XPM-EDL-6
V-XPM-EDL-7
V-XPM-EDL-8
V-XPM-EDL-9
V-XPM-EDL-10
V-XPM-EDL-11
V-XPM-EDL-12
V-XPM-EDL-13
V-XPM-EDL-14
V-XPM-EDL-15
V-XPM-EDL-16
V-XPM-EDL-17
V-XPM-EDL-18
V-XPM-EDL-19
V-XPM-EDL-20
V-XPM-EDL-21
V-XPM-EDL-22
V-XPM-EDL-23
V-XPM-EDL-24
V-XPM-EDL-25
V-XPM-EDL-26
V-XPM-EDL-27
V-XPM-EDL-28
V-XPM-EDL-29
V-XPM-EDL-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3156658451530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4208708451540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5258758451550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6258758451560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73510958451570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83510958451580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

945101008451590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045101008451600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1155121208451610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255121208451620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1355121208451630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1455161258451640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1565161358451650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1665161358451660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1765161358451670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1865161358451680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1975201558451690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2075201558451700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2175201558451710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2275201558451720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2390251808451730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2490251808451740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2590251808451750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2690251808451760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2790251808451770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2890251808451780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2990251808451790
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3090251808451800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Enlace Recto Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico