(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para Usar Con Paredes verticales, FXS-MFE multifuncional

Para Usar Con Paredes verticales, FXS-MFE multifuncional
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizado de alta eficiencia y alta precisión de paredes anchas mediante corte escalonado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FXS-MFE-10XR0.5

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Diámetro de flauta (D)(φ)10Talla R(mm)0.5
Material de trabajoAcero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Acero de alta dureza –HRC55[◎] / Acero de alta dureza –HRC60[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Titanio[○]Longitud de flauta (ℓ)(mm)15
Número de flautas(hoja)4ModeloRadio
Longitud total (L)(mm)130Diámetro del enlace (d)(mm)8
Procesamiento de aplicacionesAvión / Lado / Superficie curvaRevestimientoTiAlN
Ángulo de hélice (Θ)Potente torsión (45 ° -60 °)Herramienta no.8546103
Mostrar más
Tratamiento de superficiesFX - -
Mostrar menos
Número de Parte
FXS-MFE-10XR0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 10 Talla R(mm) 0.5 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio
Longitud de flauta (ℓ)(mm) 15 Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio
Longitud total (L)(mm) 130 Diámetro del enlace (d)(mm) 8 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Herramienta no. 8546103
Tratamiento de superficies FX

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FXS-MFE-10XR0.5 de la serie Para Usar Con Paredes verticales, FXS-MFE multifuncional.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico