(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cuchilla corta empotrada de alta rigidez que se puede utilizar para todo, desde desbaste hasta acabado, utilizando varios caminos de corte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CA-PKE-12XR1
Diámetro de flauta (D)(φ) | 12 | Talla R(mm) | 1 | Material de trabajo | Aluminio / Cobre / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de flauta (ℓ)(mm) | 18 | Número de flautas(hoja) | 3 | Modelo | Radio |
Longitud total (L)(mm) | 90 | Diámetro del enlace (d)(mm) | 12 | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) |
Revestimiento | Sin recubrimiento | Ángulo de hélice (Θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Herramienta no. | 8533125 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CA-PKE-12XR1 de la serie Modelo fuerte de 3 flautas, multifuncional, para aleación de aluminio CA-PKE.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente