(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

2 flautas, cuello de lápiz largo, extremo de bola tipo FX-PCL-EBD

2 flautas, cuello de lápiz largo, extremo de bola tipo FX-PCL-EBD
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de bola para grabado profundo en lugares que no se pueden alcanzar con fresas de extremo normales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-PCL-EBD-R2X4X200
FX-PCL-EBD-R3X6X200
FX-PCL-EBD-R4X8X200
FX-PCL-EBD-R5X10X250
FX-PCL-EBD-R6X12X250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro de la base del cuello
(mm)
Ángulo de pendiente efectivo
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28200100108545604121°20′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312200120128545606181°18′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414200100128545608241°11′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518250140168545610301°13′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622250110168545612361°4′

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.01~0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Sección del cuello Cono medio ángulo(La licenciatura) 1.5 Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico