(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2 flautas, cuello de lápiz, extremo de bola tipo FX-PC-MG-EBD (Números de pieza)

2 flautas, cuello de lápiz, extremo de bola tipo FX-PC-MG-EBD
  • Descuento por volumen

El cuello de lápiz con alta rigidez proporciona un corte excelente incluso con una gran longitud de protuberancia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-PC-MG-EBD-R0.3X60X1X10
FX-PC-MG-EBD-R0.3X60X30X10
FX-PC-MG-EBD-R0.4X60X1X12
FX-PC-MG-EBD-R0.4X60X30X12
FX-PC-MG-EBD-R0.5X60X5X20
FX-PC-MG-EBD-R0.5X70X1X20
FX-PC-MG-EBD-R0.5X70X30X20
FX-PC-MG-EBD-R0.5X70X130X20
FX-PC-MG-EBD-R0.5X80X3X40
FX-PC-MG-EBD-R1X60X5X20
FX-PC-MG-EBD-R1X70X1X20
FX-PC-MG-EBD-R1X70X1X30
FX-PC-MG-EBD-R1X70X30X20
FX-PC-MG-EBD-R1X70X30X30
FX-PC-MG-EBD-R1X70X130X20
FX-PC-MG-EBD-R1X80X1X40
FX-PC-MG-EBD-R1X80X3X40
FX-PC-MG-EBD-R1X80X30X40
FX-PC-MG-EBD-R1.5X70X3X30
FX-PC-MG-EBD-R1.5X90X1X50
FX-PC-MG-EBD-R1.5X90X30X50
FX-PC-MG-EBD-R1.5X90X130X50
FX-PC-MG-EBD-R2X70X3X28
FX-PC-MG-EBD-R2X90X130X48
FX-PC-MG-EBD-R2X110X1X60
FX-PC-MG-EBD-R2X110X30X60
FX-PC-MG-EBD-R2.5X90X3X40
FX-PC-MG-EBD-R2.5X110X130X60
FX-PC-MG-EBD-R3X90X3X33.5
FX-PC-MG-EBD-R3X110X130X2
FX-PC-MG-EBD-R4X100X3X35.5
FX-PC-MG-EBD-R4X120X130X54.5
FX-PC-MG-EBD-R5X110X3X39.5
FX-PC-MG-EBD-R5X130X130X58.5
FX-PC-MG-EBD-R6X140X3X60
FX-PC-MG-EBD-R6X160X130X80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Sección del cuello Cono medio ángulo
(La licenciatura)
Herramienta no. Diámetro de la base del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.660106185413760.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6601060.585413770.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.860126185413961.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8601260.585413971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.560206585414103.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5170206185414161.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51702060.585414171.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5702061.585414141.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.580406385414124.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1560206585415304.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1270206185415362.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1270306185415403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12702060.585415372.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12703060.585415382.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15702061.585415342.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1280406185415503.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1580406385415325.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12804060.585415482.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5870306385415715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5390506185415804.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53905060.585415783.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58905061.585415735.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870286385416116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28904861.585416136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24110606185416206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241106060.585416184.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51090408385416538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5101106081.585416557.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3129033.58385416938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3121105281.585416958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41410035.5103854177410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41412054.5101.5854177610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51811039.5123854185512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51813058.5121.5854185712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62214060163854189816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62216080161.5854189914.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.01~0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico