(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas WX-EBD

Tipo de extremo de bola de 2 flautas WX-EBD
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de bola de uso general que se puede utilizar para una amplia gama de materiales de trabajo y mecanizado. Permite un procesamiento continuo estable durante muchas horas gracias al carburo de alta tenacidad que se utiliza como material base.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WX-EBD-R0.6X1.2

 
Número de Parte
WX-EBD-R0.6X1.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 0.6 Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Longitud de flauta (ℓ)(mm) 3 Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento TiAlN
Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Precisión R(µm) -0.01~+0.01
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Diámetro externo(mm) 1.2 Herramienta no. 3015012
Con / sin torsión Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WX-EBD-R0.6X1.2 de la serie Tipo de extremo de bola de 2 flautas WX-EBD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico