(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

4 flautas, cuello largo, tipo corto para grafito DG-LN-EMS

4 flautas, cuello largo, tipo corto para grafito DG-LN-EMS
  • Descuento por volumen

Fresa con recubrimiento de diamante dedicado para grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DG-LN-EMS-1X5
DG-LN-EMS-1X10
DG-LN-EMS-1.5X7.5
DG-LN-EMS-1.5X15
DG-LN-EMS-2X10
DG-LN-EMS-2X20
DG-LN-EMS-3X15
DG-LN-EMS-3X30
DG-LN-EMS-4X40
DG-LN-EMS-6X60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12450585533210.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124501085533220.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.534507.585533311.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.534601585533321.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244601085533411.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244602085533421.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

364601585533612.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

364703085533622.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4841004085533813.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61261006085534215.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Grafito Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento DG Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.027

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico