(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas / cuello largo

Fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas / cuello largo
  • Descuento por volumen

Cuadrado de cuello largo con revestimiento DLC con nitidez y durabilidad

  • DLC
  • Aluminio
  • 2 flautas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo para mecanizado de aluminio, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
DLC-ALHEM2LB0.5-4
DLC-ALHEM2LB0.5-8
DLC-ALHEM2LB1-6
DLC-ALHEM2LB1-8
DLC-ALHEM2LB1-12
DLC-ALHEM2LB1.5-8
DLC-ALHEM2LB1.5-10
DLC-ALHEM2LB1.5-12
DLC-ALHEM2LB1.5-16
DLC-ALHEM2LB2-6
DLC-ALHEM2LB2-8
DLC-ALHEM2LB2-10
DLC-ALHEM2LB2-12
DLC-ALHEM2LB2-16
DLC-ALHEM2LB2-20
DLC-ALHEM2LB2-25
DLC-ALHEM2LB2-30
DLC-ALHEM2LB2.5-12
DLC-ALHEM2LB2.5-16
DLC-ALHEM2LB3-12
DLC-ALHEM2LB3-16
DLC-ALHEM2LB3-20
DLC-ALHEM2LB3-25
DLC-ALHEM2LB3-30
DLC-ALHEM2LB4-16
DLC-ALHEM2LB4-20
DLC-ALHEM2LB4-30
DLC-ALHEM2LB4-40
DLC-ALHEM2LB5-16
DLC-ALHEM2LB5-20
DLC-ALHEM2LB5-30
DLC-ALHEM2LB6-20
DLC-ALHEM2LB6-30
DLC-ALHEM2LB6-40
LN-DLC-ALHEM2S1.5-[8-20/1]
LN-DLC-ALHEM2S2-[9-21/1]
LN-DLC-ALHEM2S2.5-[10-22/1]
LN-DLC-ALHEM2S3-[11-26/1]
LN-DLC-ALHEM2S4-[13-28/1]
LN-DLC-ALHEM2S5-[15-35/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 30 '
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 2 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.514504Producto almacenado10.464.164.334.725.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.514508Producto almacenado10.468.328.669.4610.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124506Producto almacenado10.956.246.497.17.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124508Producto almacenado10.958.328.669.4610.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1245012Producto almacenado10.9512.4812.9914.215.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.534508Producto almacenado11.458.328.669.4610.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5345010Producto almacenado11.4510.410.8311.8313.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5345012Producto almacenado11.4512.4812.9914.215.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5345016Producto almacenado11.4516.6517.3318.9321.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244506Producto almacenado11.956.246.497.17.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244508Producto almacenado11.958.328.669.4610.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2445010Producto almacenado11.9510.410.8311.8313.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2445012Producto almacenado11.9512.4812.9914.215.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2445016Producto almacenado11.9516.6517.3318.9321.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2447020Producto almacenado11.9520.8121.6623.6726.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2447025Producto almacenado11.9526.0227.0829.5932.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2447030Producto almacenado11.9531.2232.4935.5139.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5545012Producto almacenado12.412.4812.9914.215.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5545016Producto almacenado12.416.6517.3318.9321.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3667012Producto almacenado12.912.4812.9914.215.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3667016Producto almacenado12.916.6517.3318.9321.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3667020Producto almacenado12.920.8121.6623.6726.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3667025Producto almacenado12.926.0227.0829.5932.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3667030Producto almacenado12.931.2232.4935.5139.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4867016Producto almacenado13.816.6517.3318.9321.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4867020Producto almacenado13.820.8121.6623.6726.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4867030Producto almacenado13.831.2232.49No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48611040Producto almacenado13.841.6343.32No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51067016Producto almacenado14.816.6517.3318.9321.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51067020Producto almacenado14.820.8121.6623.6726.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51067030Producto almacenado14.831.2232.49No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61267020Producto almacenado25.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61267030Producto almacenado25.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612611040Producto almacenado25.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.534408 ~ 20Producto manufacturado31.45----
1 Pieza(s)

10 Días o más

244409 ~ 21Producto manufacturado31.95----
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.5544010 ~ 22Producto manufacturado32.4----
1 Pieza(s)

10 Días o más

3665011 ~ 26Producto manufacturado32.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

4865013 ~ 28Producto manufacturado33.8----
1 Pieza(s)

10 Días o más

51065515 ~ 35Producto manufacturado34.8----
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 30 '
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 2 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 3 °
(mm)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo para mecanizado de aluminio, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
DLC-ALHEM2LB (Producto almacenado)

Diámetro externo
D
Longitud debajo del cuello
1
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo Figura
30'
0.5 4 1 0.46 50 4 4.16 4.33 4.72 5.19 1
8 8.32 8.66 9.46 10.52
1 6 2 0.95 50 4 6.24 6.49 7.1 7.89 1
8 8.32 8.66 9.46 10.52
12 12.48 12.99 14.2 15.78
1.5 8 3 1.45 50 4 8.32 8.66 9.46 10.52 1
10 10.4 10.83 11.83 13.15
12 12.48 12.99 14.2 15.78
16 16.65 17.33 18.93 21.04
2 6 4 1.95 50 4 6.24 6.49 7.1 7.89 1
8 8.32 8.66 9.46 10.52
10 10.4 10.83 11.83 13.15
12 12.48 12.99 14.2 15.78
16 16.65 17.33 18.93 21.04
20 70 20.81 21.66 23.67 26.3
25 26.02 27.08 29.59 32.87
30 31.22 32.49 35.51 39.45
2.5 8 5 2.4 50 4 8.32 8.66 9.46 10.52 1
12 12.48 12.99 14.2 15.78
16 16.65 17.33 18.93 21.04
3 12 6 2.9 70 6 12.48 12.99 14.2 15.78 1
16 16.65 17.33 18.93 21.04
20 20.81 21.66 23.67 26.3
25 26.02 27.08 29.59 32.87
30 31.22 32.49 35.51 39.45
4 16 8 3.8 70 6 16.65 17.33 18.93 21.04 1
20 20.81 21.66 23.67 26.3
30 31.22 32.49 Sin interferencia Sin interferencia
40 110 41.63 43.32 Sin interferencia Sin interferencia
5 16 10 4.8 70 6 16.65 17.33 18.93 21.04 1
20 20.81 21.66 23.67 26.3
30 31.22 32.49 Sin interferencia Sin interferencia
6 20 12 5.8 70 6 Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia 2
30 Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia
40 110 Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Número de modelo
LN-DLC-ALHEM2S (Producto manufacturado)

Diámetro externo
D
Longitud debajo del cuello ℓ1
Designación de incremento de 1 mm
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
1.5 8 ~ 20 3 1.45 40 4 3
2 9 ~ 21 4 1.95 40 4 3
2.5 10 ~ 22 5 2.4 40 4 3
3 11 ~ 26 6 2.9 50 6 3
4 13 ~ 28 8 3.8 50 6 3
5 15 ~ 35 10 4.8 55 6 3

[ ! ]Cuando ordene productos manufacturados, asegúrese de confirmar los ejemplos de pedidos, ya que los números de modelo difieren de la siguiente manera al ordenar un producto almacenado.
(1) "LN-" se antepone al inicio del número de modelo. (2) "S" se agrega al final del número de modelo

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información

Fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo para mecanizado de aluminio, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Largo cuello cuadrado
Revestimiento DLC Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.015

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico