(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Multi-flauta, corto (plomo desigual) NEO-EMS

Multi-flauta, corto (plomo desigual) NEO-EMS
  • Descuento por volumen

El efecto del tipo "plomo desigual" evolucionado suprime la vibración para realizar un mecanizado de alta eficiencia asombrosa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NEO-EMS-6
NEO-EMS-8
NEO-EMS-10
NEO-EMS-12
NEO-EMS-16
NEO-EMS-20
NEO-EMS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61265085193600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81686085193800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020107085194000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1224127585194200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321610085194600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20402010585195000~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25502512085195500~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 6 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico