(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo largo de 4 flautas para grafito GF-EML

Tipo largo de 4 flautas para grafito GF-EML
  • Descuento por volumen

Adopta la aleación de carburo como material base para una resistencia al desgaste extremadamente excelente. Realiza una vida útil más larga con el mecanizado de grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GF-EML-2
GF-EML-3
GF-EML-4
GF-EML-5
GF-EML-6
GF-EML-7
GF-EML-8
GF-EML-9
GF-EML-10
GF-EML-11
GF-EML-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22061002584558521.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33061004084558532.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46061207084558543.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57061408084558554.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6806140-8455856-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7906160-8455857-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81008160-8455858-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91108180-8455859-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012010180-8455860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1113010200-8455861-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1213012200-8455862-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Grafito Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico