(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

4 flautas, tipo muñón (modelo fuerte de corte pesado) WX-PHSS

4 flautas, tipo muñón (modelo fuerte de corte pesado) WX-PHSS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de alta torsión de próxima generación con longitud de cuchilla corta, excelente rendimiento de descarga de viruta y alta rigidez de la cuchilla. Capaz de procesamiento de alto avance a gran profundidad de corte gracias a su rígida longitud de cuchilla corta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WX-PHSS-2.5
WX-PHSS-3.4
WX-PHSS-3.6
WX-PHSS-4.3
WX-PHSS-4.4
WX-PHSS-4.5
WX-PHSS-5.1
WX-PHSS-6.1
WX-PHSS-6.2
WX-PHSS-6.3
WX-PHSS-6.4
WX-PHSS-6.6
WX-PHSS-6.7
WX-PHSS-6.8
WX-PHSS-6.9
WX-PHSS-7.1
WX-PHSS-7.2
WX-PHSS-7.3
WX-PHSS-7.4
WX-PHSS-7.6
WX-PHSS-7.7
WX-PHSS-7.8
WX-PHSS-7.9
WX-PHSS-8.1
WX-PHSS-8.2
WX-PHSS-8.3
WX-PHSS-8.4
WX-PHSS-8.5
WX-PHSS-8.6
WX-PHSS-8.7
WX-PHSS-8.8
WX-PHSS-8.9
WX-PHSS-9
WX-PHSS-9.1
WX-PHSS-9.2
WX-PHSS-9.3
WX-PHSS-9.4
WX-PHSS-9.5
WX-PHSS-9.6
WX-PHSS-9.7
WX-PHSS-9.8
WX-PHSS-9.9
WX-PHSS-12.5
WX-PHSS-13
WX-PHSS-13.5
WX-PHSS-14
WX-PHSS-14.5
WX-PHSS-15
WX-PHSS-15.5
WX-PHSS-16
WX-PHSS-17
WX-PHSS-18
WX-PHSS-19
WX-PHSS-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.86603016525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.45.16603016534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.65.46603016536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.36.56603016543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.46.66603016544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56.86603016545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.17.76603016551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.19.28803016561
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.29.38803016562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.39.58803016563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.49.68803016564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.69.98803016566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.710.18803016567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.810.28803016568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.910.48803016569
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.110.78803016571
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.210.88803016572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.3118803016573
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.411.18803016574
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.611.48803016576
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.711.68803016577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.811.78803016578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.911.98803016579
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.112.210803016581
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.212.310803016582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.312.510803016583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.412.610803016584
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.512.810803016585
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.612.910803016586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.713.110803016587
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.813.210803016588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.913.410803016589
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

913.510803016590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.113.710803016591
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.213.810803016592
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.31410803016593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.414.110803016594
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.514.310803016595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.614.410803016596
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.714.610803016597
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.814.710803016598
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.914.910803016599
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.518.8121003016625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1319.5121003016630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.520.3121003016635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1421121003016640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.521.8161153016645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1522.5161153016650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.523.3161153016655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624161153016660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1725.5161153016670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1827161153016680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1928.5201253016690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2030201253016700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico