(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GS MILL Hard GSH

GS MILL Hard GSH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El recubrimiento duro GS lo hace ideal para el mecanizado de ultra alta velocidad de materiales de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GSH6060SF

Número de Parte
GSH6060SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 6 Material de trabajo Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Longitud de flauta (ℓ)(mm) 13
Número de flautas(hoja) 6 Modelo Cuadrado Revestimiento TiAlN
Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 50 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) OD Dc(mm) 6
Número de flautas N(hoja) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico