(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fresa de extremo de cuchilla larga tipo 4 flautas de uso general con recubrimiento FX para una excelente resistencia al calor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FX-MG-EML-10
Diámetro de flauta (D)(φ) | 10 | Material de trabajo | Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Acero de alta dureza –HRC55[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] |
---|---|---|---|
Longitud de flauta (ℓ)(mm) | 34 | Número de flautas(hoja) | 4 |
Modelo | Cuadrado | Revestimiento | TiAlN |
Diámetro del enlace (d)(mm) | 10 | Longitud total (L)(mm) | 80 |
Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados | Forma de flauta | Con plomo |
Ángulo de hélice (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Herramienta no. | 8523100 |
Mostrar más | |||
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.03 | - | - |
Mostrar menos |
Diámetro de flauta (D)(φ) | 10 | Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Longitud de flauta (ℓ)(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Cuadrado | Revestimiento | TiAlN |
Diámetro del enlace (d)(mm) | 10 | Longitud total (L)(mm) | 80 | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados |
Forma de flauta | Con plomo | Ángulo de hélice (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Herramienta no. | 8523100 |
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.03 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FX-MG-EML-10 de la serie 4 flautas, tipo largo FX-MG-EML.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente