(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MX225 MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta LEAD 25 End Mill

MX225 MUGEN-RECUBRIMIENTO 2-Flauta LEAD 25 End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MX225-0.3
MX225-0.4
MX225-0.5
MX225-0.8
MX225-1
MX225-1.5
MX225-1.8
MX225-2
MX225-2.5
MX225-3
MX225-4
MX225-5
MX225-6
MX225-7
MX225-8
MX225-9
MX225-10
MX225-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.34451208-00025-000300~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.44451208-00025-000400~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.54451208-00025-000500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.84451208-00025-000800~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114451208-00025-001000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.54451208-00025-001500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.84451208-00025-001800~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224451208-00025-002000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.54451208-00025-002500~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

336451208-00025-003000~-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

446451208-00025-004000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

556501208-00025-005000~-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66650-08-00025-00600-0.01~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

778651208-00025-00700-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88865-08-00025-00800-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9910751208-00025-00900-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101075-08-00025-01000-0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12121280-08-00025-01200-0.01~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico