(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de trozo de 4 flautas (molino "Guts") WX-G-EMSS

Tipo de trozo de 4 flautas (molino "Guts") WX-G-EMSS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de 4 flautas de servicio pesado con esquina de cuchilla inferior reforzada. Capaz de cortar a alta velocidad y gran avance gracias a su rígida longitud de cuchilla corta. Permite reducciones en el tiempo de entrega durante el mecanizado de producción en masa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WX-G-EMSS-3
WX-G-EMSS-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.53019330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

463019340
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Herramienta no.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 50
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico