(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de 3 flautas GSX MILL 2D GSX3C-2D

Hoja de 3 flautas GSX MILL 2D GSX3C-2D
  • Descuento por volumen

Admite el procesamiento en húmedo de materias primas mediante el procesamiento en seco a alta velocidad de materiales de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSX30400C-2D
GSX30500C-2D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411454
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

513505
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico