(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Corto de 4 flautas con revestimiento WXL WXL-EMS

Corto de 4 flautas con revestimiento WXL WXL-EMS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con su recubrimiento lubricante duro WXL, este molino de extremos ofrece un rendimiento de corte efectivo en una amplia gama de materiales, incluidos el acero en general, el acero templado y las aleaciones de cobre.
Recomendado para fresado de tipo húmedo y seco.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXL-EMS-1
WXL-EMS-1.5
WXL-EMS-2
WXL-EMS-2.5
WXL-EMS-3
WXL-EMS-3.5
WXL-EMS-4
WXL-EMS-4.5
WXL-EMS-5
WXL-EMS-6
WXL-EMS-7
WXL-EMS-8
WXL-EMS-9
WXL-EMS-10
WXL-EMS-12
WXL-EMS-14
WXL-EMS-15
WXL-EMS-16
WXL-EMS-18
WXL-EMS-20
WXL-EMS-25
WXL-EMS-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma de flauta Herramienta no. Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5440Borde afilado31305100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54440Borde afilado31305150~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26440Borde afilado31305200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58440Borde afilado31305250~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38645Borde afilado31305300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510645Borde afilado31305350~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411645Borde afilado31305400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.511645Borde afilado31305450~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513650Borde afilado31305500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613650Borde afilado31305600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

716860Borde afilado31305700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819860Borde afilado31305800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9191070Borde afilado31305900~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221070Borde afilado31306000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12261275Borde afilado31306200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14261285Con plomo31306400~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15261690Con plomo31306500~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216100Con plomo31306600~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183216100Con plomo31306800~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820105Con plomo31307000~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254525120Con plomo31307500~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304532125Con plomo31308000~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico