(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fresa de extremo de 4 flautas de uso general con revestimiento FX para una excelente resistencia al calor. Se puede utilizar tanto para el procesamiento de alta velocidad como de alta alimentación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para aceros generales (AlCrN, etc.) | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados | Forma de flauta | Borde afilado |
Ángulo de hélice (θ) | Torsión estándar (30-40 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente