(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

4 flautas, tipo extralargo FX-MG-EXML

4 flautas, tipo extralargo FX-MG-EXML
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de hoja ultra larga de 4 flautas de uso general con recubrimiento FX para una excelente resistencia al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-MG-EXML-3
FX-MG-EXML-4
FX-MG-EXML-5
FX-MG-EXML-6
FX-MG-EXML-8
FX-MG-EXML-10
FX-MG-EXML-12
FX-MG-EXML-13
FX-MG-EXML-14
FX-MG-EXML-15
FX-MG-EXML-16
FX-MG-EXML-17
FX-MG-EXML-18
FX-MG-EXML-19
FX-MG-EXML-20
FX-MG-EXML-22
FX-MG-EXML-24
FX-MG-EXML-25
FX-MG-EXML-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3206608543330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4326708543340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5406808543350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6406808543360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86381108543380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075101258543400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1290121508543420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1395161608543430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1495161608543440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1595161608543450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1695161608543460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1795201808543470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1895201808543480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19100201808543490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20100201808543500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22106252008543520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24106252008543540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25106252008543550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30112322258543600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico