(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

3-Flauta Tipo Corto DLC-ETS

3-Flauta Tipo Corto DLC-ETS
  • Descuento por volumen

El nuevo y original recubrimiento DLC ultra suave evita la adhesión. Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de piezas de aluminio de aviones, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DLC-ETS-5
DLC-ETS-6
DLC-ETS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136508528310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136508528312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612758528322

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento DLC Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico