(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, redondeo de esquina tipo FX-ECR

2 flautas, redondeo de esquina tipo FX-ECR
  • Descuento por volumen

Herramienta dedicada para el chaflán R. La aleación de carburo de alta resistencia se utiliza como material base, lo que permite su uso para una amplia gama de materiales de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-ECR-0.5XR0.1
FX-ECR-0.5XR0.2
FX-ECR-0.5XR0.3
FX-ECR-0.5XR0.4
FX-ECR-0.5XR0.5
FX-ECR-0.5XR0.6
FX-ECR-0.5XR0.7
FX-ECR-0.8XR0.8
FX-ECR-0.8XR0.9
FX-ECR-0.8XR1
FX-ECR-1.5XR1.5
FX-ECR-1.5XR2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Debajo de la longitud de la cabeza ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.1850060240.5450.81.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.2850060440.54511.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.3850060640.5451.21.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.4850060840.5451.42.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.5850061040.5451.62.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6850061240.5451.82.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7850061440.54523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8850061640.8452.53.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.9850061840.8452.74.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81850062040.8452.94.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5850063061.5504.66.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52850064061.5505.68.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Chaflán redondo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla
Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de recubrimiento Disponible
Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico