(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con ranura en espiral - HR recubiertos para aleación de níquel, WHR-NI-SFT

Machos de roscar con ranura en espiral - HR recubiertos para aleación de níquel, WHR-NI-SFT
  • Descuento por volumen

Un filo de corte altamente rígido se realiza combinando tomas espirales con ranuras puntuales. Permite un procesamiento estable con una larga vida útil de la aleación a base de níquel (40 a 45 HRC) después del tratamiento de envejecimiento

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WHR-NI-SFT-M4X0.7
WHR-NI-SFT-M8X1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752215133901413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570367223901422

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Exactitud OH3
Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico