(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago de fresa, recubierto de TiN, EX-SUS-GDN, medio

Brocas enterizas HSS - vástago de fresa, recubierto de TiN, EX-SUS-GDN, medio
  • Descuento por volumen

Ideal para acero inoxidable, acero dulce, aleación de cobre, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-SUS-GDN-1.01
EX-SUS-GDN-1.35
EX-SUS-GDN-1.52
EX-SUS-GDN-1.53
EX-SUS-GDN-1.58
EX-SUS-GDN-1.62
EX-SUS-GDN-1.63
EX-SUS-GDN-1.65
EX-SUS-GDN-1.66
EX-SUS-GDN-1.95
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1.019418610101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3514468610135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5215478610152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5315478610153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5815478610158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6215478610162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6315478610163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6515478610165
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.6615478610166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.9518508610195

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta HSS alto en vanadio Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Diámetro del vástago(mm) 3 Ángulo de la punta(°) 140 Adelgazamiento Disponible
Tipo 5D o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico