(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para acero de alta dureza, FH-GDS, punta (Números de pieza)

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para acero de alta dureza, FH-GDS, punta
  • Descuento por volumen

Desarrollado para el mecanizado de agujeros de diámetro pequeño en acero endurecido, es adecuado para el mecanizado de alta precisión y larga vida de agujeros poco profundos (hasta 3D más o menos)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FH-GDS-0.3
FH-GDS-0.4
FH-GDS-0.5
FH-GDS-0.6
FH-GDS-0.7
FH-GDS-0.8
FH-GDS-0.9
FH-GDS-1
FH-GDS-1.1
FH-GDS-1.2
FH-GDS-1.3
FH-GDS-1.4
FH-GDS-1.5
FH-GDS-1.6
FH-GDS-1.7
FH-GDS-1.8
FH-GDS-1.9
FH-GDS-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.6388564030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42.6388564040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53388564050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63.5388564060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.74.5388564070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.85388564080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95.5388564090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16388564100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.17428564110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.28428564120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.38428564130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.49428564140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.59428564150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.610428564160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710428564170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.811428564180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.911428564190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212468564200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite Disponible
Diámetro del vástago(mm) 3 Ángulo de la punta(°) 140 Adelgazamiento Disponible
Tipo 4D o menos Detalles de revestimiento Revestimiento FX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico