(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piedra de mano de diamante

Piedra de mano de diamante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Lapeador de piedra de mano
· Longitud total (mm): 140
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Lima de precisión rugosidad de grano: #0
· Grosor (mm): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DIAHS-20-3-1-220
DIAHS-20-5-1-1500
DIAHS-20-5-1-2000
DIAHS-20-5-1-320
DIAHS-20-5-1-400
DIAHS-20-5-1-5000
DIAHS-20-5-1-600
DIAHS-35-7-1-1000
DIAHS-35-7-1-2000
DIAHS-35-7-1-220
DIAHS-35-7-1-320
DIAHS-35-7-1-400
DIAHS-35-7-1-8000
DIAHS-40-10-1-220
DIAHS-40-10-1-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Ancho
(mm)
Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

220(230)320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500520
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2000520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320(325)520
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

400520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5000520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000735
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2000735
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

220(230)735
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

320(325)735
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

400735
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8000735
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220(230)1040
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6001040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Mano de piedra, rapero Longitud total L(mm) 140 Rugosidad del grano (archivo de precisión) #0
Artículo único / conjunto Objeto unico Espesor(mm) 1 Cantidad de embalaje(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico