(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de ranuras en T tipo METS

Molino de ranuras en T tipo METS
  • Descuento por volumen

· Tramitación de solicitud: Ranura
· Ángulo de pala (°) AR: +9°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
METS21-S25
METS21-S25-H
METS25-S25
METS25-S25-H
METS32-S32
METS32-S32-H
METS40-S32
METS50-S32-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
l
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Filas de cuchillas Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

109252292110.5109293212179DT-8SB-2560TRSDMT060304E-K110°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

109252292110.5109293212179DT-8SB-2560TRSDMT060304E-K110°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

112254322512.51123232121711DT-8SB-2560TRSDMT060304E-K210°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112254322512.51123232121711DT-8SB-2560TRSDMT060304E-K210°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120324383215.51203836141914DT-10SB-3060TRSDMT080308E-K210°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120324383215.51203836141914DT-10SB-3060TRSDMT080308E-K210°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

130324504020.51305036141918DT-15SB-4085TRSDMT120408E-K2-12°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140324605026.51406036141922DT-15SB-4085TRSDMT120408E-K2-12°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura Ángulo de pala (°) AR +9°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico