(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micrómetros - micrómetro exterior, serie MC105/MC106 (Números de pieza)

Micrómetros - micrómetro exterior, serie MC105/MC106

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro estándar
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dispositivo de presión constante: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC106-250

 
Número de Parte
MC106-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
Forma del tallo Masa
(g)
Forma de la punta Huso
(mm)
Vástago
(mm)
Diámetro de la tuerca
(mm)
Diámetro del dedal
(mm)
Error máximo permitido
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

201~500225~250260142Vástago recto900Aviónφ6.5×28φ11×16.5-188

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro estándar Método de visualización Término análogo Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA C(mm) 6.5 D(mm) 18
Dispositivo de presión constante Disponible Valor mínimo de lectura(mm) 0.01

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC106-250 de la serie Micrómetros - micrómetro exterior, serie MC105/MC106.

Products like this...

Número de Parte
MC105-150
MC105-25
MC105-50
MC105-75
MC106-275
MC106-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
Forma del tallo Masa
(g)
Forma de la punta Huso
(mm)
Vástago
(mm)
Diámetro de la tuerca
(mm)
Diámetro del dedal
(mm)
Error máximo permitido
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101~200125~15015688Vástago recto400Aviónφ 5 x 17φ9.5×9.5-136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16~250–253129-150-----4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26~5025–505637Vástago recto200Aviónφ3.5×8.5φ6×6-9.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51 a 10050~758150Vástago recto230Esférico (SR3)φ3.5×8.5φ6×6-9.45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

201~500250~275285155Vástago recto970Aviónφ6.5×28.5φ12×17.5-189
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

201~500275~300310168Potencia recta / con abrazadera1070Aviónφ6.5×27φ10×15-189

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico